这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53131A-010 使用恒温器和电子校准的高级稳定度时基

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • (温度稳定度(以25°为参考):<2 x 10-9
  • 老化率
    每天:<5 x 10-10
    每月:<1.5 x 10-8
  • 运行稳定度和时间(30分钟内,以24小时为参考):<5 x 10-9
  • 校准:电子
     

描述

产品状态:53131A-010 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品: 53220A

推荐的替代产品是新的53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53220A 选件 010 提供等效的高稳定时基。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

由于温度或时间的改变,可选时基会提高稳定度、减少误差并提供便利的电子校准。可分别以2 x 10-7、1.5 x 10-8和3 x 10-9 的月老化率从三个OCXO中升级、并在选件001、010或012中进行选择。

选件001是最常用的时基选件。与标准时基相比,该时基选件大大提高了温度稳定度并且月老化率也提高了33%。选件010和012提供2.5 x 10-9的温度稳定度、改进的老化率以及更出色的运行稳定性。只需通过后面板BNC,其它仪器就可以与时基信号同步。

由于频率示波器的功率不断增强,因此输出频率中的定时误差可以避免、回扫和位移。是德的53100系列保持为“单机模式”,然而仍旧将其插入以便每次OCXO电源循环一个周期 时,振荡不会发生。