这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53131A-001 使用恒温器和电子校准的中级稳定度时基

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 温度稳定度(以25°为参考):<2 x 10-7
  • 老化率
    每天:<4 x 10-8
    每月:<2 x 10-7
  • 运行的稳定度和时间(30分钟内,以24小时为参考):<2 x 10-7
  • 校准:电子
     

描述

产品状态:53131A-001 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品: 53220A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53200 系列频率计数器不需要使用额外的时基选件来发挥与选件 001 相同的功能。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

由于温度或时间的改变,可选时基能够提高稳定度、减少误差,并能提供便利的电子校准。可以分别以2 x 10-7、1.5 x 10-8和3 x 10-9的月老化率,从选件001、010或012中选择,将三个OCXO升级。

选件001是最常用的时基选件。与标准时基相比,该时基选件大大提高了温度稳定度,月老化率也提高了33%。选件010和012提供2.5 x 10-9的温度稳定度,可改进老化率并实现更为出色的运行稳定性。只需通过后面板BNC,其它仪器就可以与时基信号同步。

随着频率示波器功率的不断增强,输出频率中的定时误差将可以避免、回扫并位移。尽管是德的53100系列保留为“单机模式”,然而仍需将其插入以便每次OCXO电源循环一个周期时,振荡不会发生。