这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M8030A 多通道比特误码率测试仪 

    M8030A 多通道比特误码率测试仪

    • 10 通道比特误码率测试仪提供高达 16 Gb/s 的数据速率
    • 码型发生器或分析仪通道可以任意组合
    • 模块化设计理念支持在 14 插槽 AXIe 主机中轻松扩展
    • 适用于 PCIe 和 PON 等多通道应用
    • M8070A 软件使表征变得轻而易举

  • N7764A Product Image N7764A 4 通道可变光衰减器 

    N7764A 4 通道可变光衰减器

    N7764A 是一款 4 通道功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • no image available M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器 
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道 
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真 
    • 内置时钟数据恢复和均衡
       

  • no image available M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT 

    M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT

    • 码型发生器和误码分析仪的数据速率高达 32 GBaud 和 64 GBaud 
    • 可选择 PAM4 和 NRZ 格式 
    • 综合去加重、抖动功能,并增加了第 2 个通道 
    • 真正的 PAM4 误码分析 
    • AXIe 模块,配有 3 插槽发生器和 1 插槽分析仪

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745C 多端口光功率计,8 通道 

    N7745C 多端口光功率计,8 通道

    • N7745C 多端口光功率计,8 通道
    • 4 个独立的电源通道,最短平均时间为 1 µs
    • 外形小巧,高度仅为 1U
    • 连接器将连接与测量任务分开

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744C 多端口光功率计,4 通道 

    N7744C 多端口光功率计,4 通道

    • N7744C 多端口光功率计,4 通道
    • 4 个独立的电源通道,最短平均时间为 1 µs
    • 外形小巧,高度仅为 1U
    • 连接器将连接与测量任务分开

  • no image available N1000A DCA-X 宽带宽示波器主机 

    N1000A DCA-X 宽带宽示波器主机

    • 宽带宽
    • 低噪声
    • 快速采样
    • 可升级
    • 电、光和 TDR/TDT/S 参数分析针对许多标准的一致性测试套件