这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 220 至 325 GHz 频率范围,WR-03 输出端口镶条
  • 高输出功率(325 GHz 时典型值为 -25 dBm)
  • 由任意配有选件 1EU 的 PSG 直接驱动
  • PSG 电源模块接口提供直流电源
  • 输入功率保护
  • 直接在 PSG 上显示并控制频率
  • 毫米信号源模块可提供 FM、PM 和脉冲调制

描述

E8257DS03 毫米波信号源模块是 OML 毫米系列信号源模块(AG 系列)中的一款。AG 系列模块可直接与 E8257C/D(配有选件 1EU)结合使用,提供 220 至 325 GHz 波导频带大功率毫米测试信号。 E8257DS03 也可以提供高频率精度和高分辨率的 PSG 驱动。

如需了解更多的毫米波测试设备解决方案,请与 OML 公司 联系。

相关行业和技术