这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz 

    E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz

    • 67 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:航空航天与国防、研发

  • no image available E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:研发、制造
    • 高达 80 MHz 的带宽,配有内部基带信号发生器,外部 I/Q 输入高达 2 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号