这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 50 至 75 GHz 频率范围,WR-15 输出端口镶条
  • 高输出功率(75 GHz 时典型值为 + 8 dBm)
  • 由任意配有选件 1EU 的 PSG 直接驱动
  • PSG 电源模块接口提供直流电源
  • 输入功率保护
  • 直接在 PSG 上显示并控制频率
  • 毫米信号源模块可提供 FM、PM 和脉冲调制

描述

E8257DS15 毫米波信号源模块是 OML 公司毫米波信号源模块系列(AG 系列)中的一员。该系列信号源模块可以与 E8257D 或 E8267D PSG(配有选件 1EU)直接配合使用,为 50 至 75 GHz 的波导频段提供大功率的毫米波测试信号。E8257DS15 还提供了驱动 PSG 的出色频率精度和频率分辨率。

如需了解更多的毫米波测试设备解决方案,请与 OML 公司 联系。

相关行业和技术