这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10833A
GPIB 电缆,×1 米 

GPIB 电缆,×1 米

10833A
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
89
10833B
GPIB 电缆,2 米 

GPIB 电缆,2 米

10833B
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
100
10833C
GPIB 电缆,4 米 

GPIB 电缆,4 米

10833C
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
110
1146B
100 kHz/100 A 4 电流探头 

100 kHz/100 A 4 电流探头

1146B
  • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
  • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作电压: 600 V 最大值
762
1147B
50 MHz/15A 交流/直流电流探头 

50 MHz/15A 交流/直流电流探头

1147B
2,811
E2613A
0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP 

0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP

E2613A
The Keysight E2613A is a wedge probe adapter for thin quad flat pack (TQFP) and plastic quad flat pack (PQFP) surface mounted ICs.
194
E2614A
0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP 

0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP

E2614A
The Keysight E2614A is a 0.5 mm, 8 signal wedge probe adapter for thin quad flat pack and plastic quad flat pack surface mounted ICs.
280
E2615A
0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP 

0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP

E2615A
The Keysight E2615A is a 0.65 mm, 3 signal wedge probe adapter for thin quad flat pack and plastic quad flat pack surface mount ICs.
194
E2616A
0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP 

0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP

E2616A
The Keysight E2616A is a 0.65 mm, 8 signal wedge probe adapter for thin quad flat pack and plastic quad flat pack surface mount components.
274
E2643A
0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP 

0.5 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP

E2643A
The Keysight E2643A is a 0.5 mm, 16 signal wedge probe adapter for thin quad flat pack and plastic quad flat pack surface mount components.
442
E2644A
0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP... 

0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP...

E2644A
The Keysight E2644A is a wedge probe adapter.
442

相关软件产品

  • 存储器升级屏幕快照 N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰] 

    N5408A Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级 [已淘汰]

    Infiniium 54830系列双通道示波器存储器升级

  • Local License N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证 

    N5435A 用于Infiniium示波器的Infiniium应用软件服务器许可证

    N5435A Infiniium应用软件服务器许可证为Infiniium应用软件资产管理提供更大的灵活性。

  • E2681A EZJIT 抖动分析软件 E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器 

    E2681A EZJIT 抖动分析软件,适用于 Infiniium 54830 系列和54850 系列示波器

    随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。

  • EZJIT screen shot N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件 

    N5400A N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件选件

    EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰] 

    N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰]

    用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件

  • N5392A N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产] 

    N5392A 用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件 [已停产]

    用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件

  • N5391A_low-speed N5391A 低速串行数据分析软件选项 

    N5391A 低速串行数据分析软件选项

    低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。

  • N5384A_High-speed N5384A 高速串行数据分析软件选件 

    N5384A 高速串行数据分析软件选件

    通过使用嵌入式时钟,高速串行数据分析软件能够针对采用高速串行接口的设计进行高效的信号完整性验证。

相关产品和解决方案

  • Agilent 54621A产品照片 54621A 便携式DSO [已淘汰] 

    54621A 便携式DSO [已淘汰]

    60 MHz双通道示波器。市场上价格最低的深内存示波器,标准配备4 M的MegaZoom内存,提供了前所未有的显示分辨率和易用性。

  • 54850 2+16 通道 60MHz 混合信号示波器 54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54621D 2+16 通道,60MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54621D 2+16通道,60MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。

  • 54622A 2 通道示波器 54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54622A 2通道,100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622A 2 通道示波器为对于通道数要求较低的设计师提供了MegaZoom深存储器,高清晰显示和灵活触发方式种种好处。

  • 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54622D 2+16 通道 100 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道。

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰] 

    54624A 4-通道, 100 MHz 示波器 [已淘汰]

    Keysight 54624A 100MHz示波器提供您需要的通道数和测量能力,包括MegaZoom深存储器、高清晰显示和灵活触发能力,特别是在您的设计包含相当多的模拟成分时。

  • 54641A 双通道示波器 54641A 双通道示波器 350 MHz [已淘汰] 

    54641A 双通道示波器 350 MHz [已淘汰]

    Keysight 54641A 双通道示波器具有MegaZoom深存储器的全部优点,高清晰的显示器和灵活的触发能适应只需较少通道设计师的要求.

  • 54850 2+16 通道 350MHz 混合信号示波器 54641d 2+16 通道,350MHz 混合信号示波器 [已停产] 

    54641d 2+16 通道,350MHz 混合信号示波器 [已停产]

    Keysight 54641D 2+16通道,350MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。

  • 54642D 2+16通道500MHz混合信号示波器 54642D 2+16 通道 500 MHz 混合信号示波器 [已淘汰] 

    54642D 2+16 通道 500 MHz 混合信号示波器 [已淘汰]

    Keysight 54642D 2+16通道500MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,把示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量相结合。

  • 54830B Infiniium 示波器 54830B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54830B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有高达600 MHz的带宽、双通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。

  • 54831B 产品图片 54831B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54831B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有高达600 MHz的带宽、4个通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。

  • 54850 series photograph 54831D Infiniium MSO [已淘汰] 

    54831D Infiniium MSO [已淘汰]

    MSO 拥有600 MHz带宽、4 +16通道和高达 128 Mpts 的 MegaZoom深内存 。它非常适于日益复杂的嵌入式数字设计。

  • 54832B图片 54832B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54832B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有1 GHz的带宽、4个通道、4 GSa/s的最大采样率,以及4 Mpts 的MegaZoom深内存(最大可扩展至128 Mpts)。

  • Agilent 54832D 54832D Infiniium MSO [已淘汰] 

    54832D Infiniium MSO [已淘汰]

    MSO 拥有1 GHz的带宽、4 +16通道和高达 128 Mpts 的 MegaZoom深内存 。它非常适于日益复杂的嵌入式数字设计。

  • 54846B Product Photograph 54846B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54846B Infiniium DSO [已淘汰]

    The Keysight 54846B of the Infiniium family, provides the performance you need for your most demanding signals...

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 一致性测试软件 

    N5416A USB 2.0 一致性测试软件

    N5416A 可通过快速和可靠的方法,对 USB 2.0 设备、主机和集线器是否符合 USB 电气标准进行验证

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰] 

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [已淘汰]

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 5483xB/D series oscilloscopes.