这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-415 用Signal Studio和E4438C ESG建立802 .11g WLAN测试信号

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 易于从直观的用户界面配置 802.11g 波形
  • 快速建立下列全编码 WLAN 帧:
  • IEEE 802.11g PBCC-22 和 33 个可选模式(要求选件 415)
  • IEEE 802.11g OFDM 和 IEEE 802.11a 模式(要求选件 410)
  • IEEE 802.11g DSSS 和 IEEE 802.11b 模式(要求选件 405)
  • 把用户文件增加为有效载荷数据类型
  • 可选帧,包括前导码和标头
  • 激活加扰、交织和编码
  • 绘制 I/Q 信号、频谱和 CCDF 曲线
  • 远程配置 ESG 设置
  • 通过 10B/T LAN 或 GPIB 连接到 ESG

描述

Signal Studio for 802.11g WLAN 简化了您用 E4438C ESG 矢量信号发生器建立 802.11g 测试信号的任务。您可用该软件建立全编码、基于 802.11g 标准的帧和调制数据流,而不必把宝贵的时间用于建立自己的 802.11g 波形。可通过直观的图形界面轻松地配置波形,将其下载到 ESG,进行各种接收器和元件的射频和基带测试。

所有三种 WLAN Signal Studio(选件 415、410 和 405)都需要把全部三类 802.11g 波形从软件下载到 ESG。如果您已购买了选件 405 和/或 410,那么许可密钥仍然有效,您只需安装选件 415,就能获得所有功能。如果您不需要全部 802.11g 功能,通过相应的许可密钥,每种模式就均可独立地启用。

把 Signal Studio 下载到 PC,以评估该软件的信号配置和绘图能力。在把由软件建立的波形加载到 ESG 时,需要有许可密钥。您可通过是德销售工程师或是德科技公司订购该许可密钥。

该选件不可通过产品升级添加――只在购买仪器时提供。

请了解新一代是德信号发生器产品。