这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N7509A 波形生成工具箱

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:研发、制造
    • 高达 80 MHz 的带宽,配有内部基带信号发生器,外部 I/Q 输入高达 2 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

  • Agilent N6031A Product Photo N6031A 任意波形发生器,10位,1.25 GS/s [已淘汰] 

    N6031A 任意波形发生器,10位,1.25 GS/s [已淘汰]

    Keysight N6031A 任意波形发生器为生成复杂宽带波形提供了前所未有的性能

  • N6030A Arbitrary Waveform Generator N6030A 任意波形发生器,15位,1.25 GS/s [已淘汰] 

    N6030A 任意波形发生器,15位,1.25 GS/s [已淘汰]

    Keysight N6030A 任意波形发生器为生成复杂宽带波形提供了前所未有的性能

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。