这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 已停产的示波器 [已停产] > 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产] > 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
当采集存储器需要有所变化时,购买后的存储器升级就能保护您在Infiniium示波器上的投资。
查看详情
用于 Infiniium 54850 和 80000 系列示波器的 DVI 电气性能验证与一致性测试软件
用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件
用于Infiniium 54830和54850示波器的N5392A以太网电气性能验证与达标软件
使用 DDR3 应用软件快速轻松地测试、调试和表征您的 DDR3 设计。
N5399B HDMI 为您提供一种快速、轻松的方法,用于验证和调试机顶盒的高清晰度多媒体接口(HDMI)设计。
N5435A Infiniium应用软件服务器许可证为Infiniium应用软件资产管理提供更大的灵活性。
随着今天高速数字设计中越来越快的沿速度和越来越紧的数据有效窗,洞察信号抖动的原因是您成功的关键。
用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件
EZJIT Plus 自动监测示波器输入端口上的数据的内嵌时钟频率和重复码型,并计算数据相关抖动(DDJ)的程度
N5416A 可通过快速和可靠的方法,对 USB 2.0 设备、主机和集线器是否符合 USB 电气标准进行验证
低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。
这款软件使用高速串行接口和嵌入式时钟、8b/10b 编码和模板展开等特性,为验证设计的信号完整性提供了高效的方法。
集成了示波器和逻辑分析仪波形...
Cascade Microtech's revolutionary EZ-Probe Positioner provides stable, accurate X, Y, and Z positioning in one fluid motion.
Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。
Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。
E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.
InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽