这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4220B-230 高级交换

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

Features

  • Non-intrusive probing of Advanced Switching links (link widths: x16, x8, x4, x2, x1)
  • Supports Advanced Switching at full frequency - 2.5+GT/s
  • Upgradeable to support PCI Express and/or Infiniband with the same logic analyzer and analysis probe

描述

是德N4220B数据包分析探头与选件230一起使用,可针对高级交换链路提供基于数据包的触发及显示功能。通过使用这种探头,用户能够捕获并查看在高级交换链路中以2.5+ Gb/s全频速率并以高级格式传输的数据,从而可查看16700或16900系列逻辑分析系统的内部状况。该工具可将高级交换链路流量转换为一种基于数据包的列表信息,并显示给用户。