这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

描述

Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪。

E8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG的技术领先地位。

PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。

 

  • 宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
  • 20 GHz 时的最高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
  • 可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
  • 方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
  • 与 Keysight 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容
  • 易于用 Keysight 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
  • 标准的3年保修期

请了解新一代是德信号发生器产品。