这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

描述

Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内第一种能在一台综合仪器中提供达20GHz矢量调制的微波信号发生器。

PSG矢量信号发生器的任意波形发生器和I/Q调制能力可为各种类型的微波应用建立复杂波形。

E8267C PSG能适应航天、防务、卫星通信和宽带无线通信行业设计和制造工程师的需要,是能在一台综合仪器中提供宽带矢量调制的唯一一种微波信号发生器。该PSG矢量信号发生器带有把宽带(80GHz)任意波形发生器与实时基带发生器的复杂编码能力组合在一起的内部双模式基带发生器。这一能力建立了直接和可重复微波通信信号产生的新标准,使工程师能解决今天从元件测试到全系统测试所遇到的许多问题。

 

  • 频率范围从 250 kHz 至 20 GHz
  • 可选双模式内部基带发生器 (任意波形和实时 I/Q)
  • 外部 I/Q 输入实现 160 MHz 的 RF 调制带宽
  • 可选宽带 I/Q 输入,具有 1GHz 的未校准 RF 调制带宽
  • 用于波形重放的 32 Msample (160 MB) 存储器,以及用于波形存储的 1.2 Gsample (6 GB) 存储器
  • 灵活的波形序列
  • 基本质量调制制式: QAM, PSK, MSK, FSK 和定制 I/Q
  • Pulse Builder Signal Studio 软件,用于简化自定义脉冲形状,脉冲压缩和脉冲序列
  • 标准的双音和多音应用程序
  • 业内领先的输出功率 (+18 dBm) 和相噪 (可选 SSB 相噪,小于 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置,10 GHz 载波)

请了解新一代是德信号发生器产品。