这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 18,604

典型配置  

典型配置

N4692A ECal module, 10 MHz to 40 GHz, 2.92 mm, 2-port

  • N4692A-M0F One female and one male connector, both 2.92 mm
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围从10 MHz至40 GHz
  • 通过USB接口直接控制PNA和ENA系列网络分析仪
  • 用于其它分析仪的可选85097B接口
  • 快速校准
  • 对单一连接进行完整的双端口校准
  • 减小连接器磨损
  • NIST标准精确校准
  • 可靠的固态开关