这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

71501D 抖动分析系统 - 已于2003年10月31日断货

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 对20 MHz和80 MHz带宽需求的一致性测量
  • 超凡的固有抖动一致性:0.002 UI rms
  • 2488或9953 Mb/s的一致性测试
  • 用于SDH/SONET一致性测试的内置标准测试模板
  • 从50 Mb/s至12.5 Gb/s的频率捷变

描述

断货通知:71501D抖动分析系统已于2003年10月31日断货。最新替代产品是 SONET/ SDH 测试仪的OmniBER 系列,如J7231B OmniBER OTN 10G抖动测试仪或37718A OmniBER 718 2.5 Gb/s测试仪。对于有苛刻要求的应用,JS-1000是适用的最高性能解决方案。

为保护您的投资,Keysight提供71501D断货后5年的支持。支持寿命将于2008年11月1日终止。

对于希望把现有71501B/C升级到“D”版本的客户,将继续提供升级服务。请向Keysight办事处了解详情。

Keysight 71501D抖动分析系统专用于帮助您全面表征抖动特性,从芯片或元件级到完整的传输系统。

抖动分析系统专用与提供不需要功能特性,如数据头、帧或告警的基本参数信息。这是对半导体和元件,以及更复杂模块和系统制造商极具吸引力的解决方案。

  • 对 20 MHz 和 80 MHz 带宽要求的依从测量
  • 超过对本征抖动的依从: 0.002 UI rms
  • 在 2488 或 9953 Mb/s 的依从测试
  • 适用于 SDH/SONET 依从测试的内置标准测试模板
  • 50 Mb/s - 12.5 Gb/s的跳频