这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PS-X10-100 Multi-Port Device Test Solution

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • E5061A ENA-L RF网络分析仪 E5061A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5061A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5061A ENA-L 网络分析仪易于使用且成本较低,并具有基础矢量网络分析功能(300 kHz 至 1.5 GHz),非常适合用于研发和制造测试中。

  • E5062A ENA-L网络分析仪 E5062A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5062A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5062A ENA-L 网络分析仪易于使用且成本较低,并具有基础矢量网络分析功能(300 kHz 至 3 GHz),非常适合用于研发和制造测试中。

  • E5070B产品图像 E5070B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5070B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5070B ENA 网络分析仪可对高达 3 GHz 的多端口设备和平衡器件进行全面的测量。

  • E5070B产品图片 E5071B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5071B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5071B ENA 网络分析仪可对高达 8.5 GHz 的多端口设备和平衡器件进行全面的测量。

  • E5092A E5092A 可配置的多端口测试仪 

    E5092A 可配置的多端口测试仪

    E5092A 可配置的多端口测试仪与 4 端口 ENA 网络分析仪相结合,组成 50 MHz 至 20 GHz 多端口设备测量的系统解决方案。E5092A 可支持 10 端口完全交叉测量或 22 端口测量。

  • e5091a_016 E5091A 多端口测试仪 [已淘汰] 

    E5091A 多端口测试仪 [已淘汰]

    E5091A 多端口测试仪与 4 端口 ENA 网络分析仪相结合,组成多端口设备测量的系统解决方案。E5091A 可支持 7 端口完全交叉测量或 16 端口测量。

  • Agilent N4433A Photo N4433A 微波电子校准件, 300 kHz to 20 GHz,4端口, 3.5mm 

    N4433A 微波电子校准件, 300 kHz to 20 GHz,4端口, 3.5mm

  • Agilent N4432A Photo N4432A 电子校准件,300 kHz 到 18 GHz,4 端口 

    N4432A 电子校准件,300 kHz 到 18 GHz,4 端口

  • Agilent Product Photo N4431B 射频电子校准件(ECal),9 kHz 至 13.5 GHz,4 端口 

    N4431B 射频电子校准件(ECal),9 kHz 至 13.5 GHz,4 端口

  • N4431A Product Photograph N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已停产] 

    N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已停产]

    The N4431A ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.