这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N7613A Signal Studio for Fixed WiMAX 软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

  • no image available E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:研发、制造
    • 高达 80 MHz 的带宽,配有内部基带信号发生器,外部 I/Q 输入高达 2 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

相关行业和技术