这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1993A UMTS 测试应用软件套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

在单一的测试套件中访问所有的UMTS制式

  • 轻松订购一个型号,即可针对 UMTS 测试提供 8960 系列的 10 种应用制式。
  • UMTS 测试应用(制式)包括:E1963A(W-CDMA)、E1968A (GSM, GPRS, EGPRS)和 E1987A(可用于快速切换)。
  • 为 E1993A 添加其他特性需额外付费。如欲了解详细信息,请参考图书馆选项下的配置指南

描述

凡购买单独的 GSM/GPRS/EGPRS 和 W-CDMA 测试应用软件可获得 9% 的价格优惠

E1993A 是一款功能强大的 8960 测试应用软件套件,这一型号易于订购,并可提供测试 UMTS 设备所需的无线制式,为用户验证当前产品线上的多制式无线设备提供最大的灵活性。

在购买 E1993A 测试应用软件套件中的单独测试应用软件时,以下产品享受价格优惠:

  • E1968A(为 E1991B 添加 GSM, GPRS, EGPRS, E-EDGE 时需额外付费)
  • E1963A(仅限于 W-CDMA。为 E1993A 添加 HSPA 时需额外付费)
  • E1987A(在所有以上所述的测试应用之间快速切换)

如欲了解更多关于以上产品信息,请点击相关产品链接。