这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > Wireless Solutions & Software [已停产] > 8960 Software Applications [已停产] > E6719B Lab Application Suite [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
配置
这种强大的实验室应用软件成套件以显著降低的售价,为从事今天多制式无线设备开发的研发工程师提供所需要的先进工具。
查看详情
W-CDMA/HSDPA实验室应用软件
Special high data rate UMTS lab application suite
Special high data rate lab application suite
Special cdma2000/1xEV-DO lab application suite
GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA lab application (fast switching)
GSM/GPRS实验室应用软件
通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。
最新的E6706T专用高数据速率实验室应用软件是针对1xEV-DO技术而设计的,在基带和IP上均可支持高达2.4 Mbps的吞吐量……
专用高数据速率W-CDMA/HSDPA实验室应用软件
Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。
Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。
cdma2000 实验室应用软件
Keysight E6706A 1xEV-DO实验室应用软件是一款在8960无线通讯测试仪上使用的新型软件,它扩展了E1966A 1xEV-DO测试应用软件提供的TAP(测试应用协议)支持……
8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。
EGPRS(EDGE)实验室应用软件