这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6717A UMTS Lab Application Suite

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • no image available E6717T Special High Rate Lab Applications [已淘汰] 

    E6717T Special High Rate Lab Applications [已淘汰]

    Special high data rate UMTS lab application suite

  • no image available E6719T Special High Rate Lab Applications [已淘汰] 

    E6719T Special High Rate Lab Applications [已淘汰]

    Special high data rate lab application suite

  • no image available E6716T Special high rate lab applications [已淘汰] 

    E6716T Special high rate lab applications [已淘汰]

    Special cdma2000/1xEV-DO lab application suite

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785C Fast Switching Lab Application [已淘汰] 

    E6785C Fast Switching Lab Application [已淘汰]

    GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA lab application (fast switching)

  • E6701E GSM/GPRS Lab Application for the 8960 E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS实验室应用软件

  • E6701D GSM/GPRS实验室软件 E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰] 

    E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰]

    通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785D 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785D 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785T 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785T 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件