这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2620A FrameScope Pro手持式千兆位以太网性能分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • no image available Keysight Advisor [已淘汰] 

    Keysight Advisor [已淘汰]

    为 WAN/LAN 和 ATM 提供集成的网络故障诊断。 对 FR 和 ATM 进行深入的有源和无源测试

  • FS350 N2610A FrameScope 350 [已淘汰] 

    N2610A FrameScope 350 [已淘汰]

    这是首款能够验证关键网络服务(如Web、文件、e-mail、DNS以及全面的6类电缆认证)性能的手持式网络性能分析仪。

  • PTK350image N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰] 

    N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰]

    是德科技公司现在为网络和布线专家提供最热门的网络、铜线和光纤测试工具组合。所有这一切尽在一款专业测试套件之中。

  • no image available N2605A ScopeData Pro软件 [已停产] 

    N2605A ScopeData Pro软件 [已停产]

    ScopeData Pro提供专业设计的报告格式,可满足这一需求。其报告中可包括标识、适当格式化的文本、电路图和标绘图(当标绘图数据可用时)。

  • Wirescope 350 N2600A N2600A WireScope 350 [已淘汰] 

    N2600A N2600A WireScope 350 [已淘汰]

    WireScope 350 是一款符合 6 类/ E 级标准的手持式网络电缆分析仪,提供彩色触摸屏、出色的测试性能、易用性和图形报告功能。

  • no image available WireScope 和 FrameScope 许可证 [已淘汰] 

    WireScope 和 FrameScope 许可证 [已淘汰]

    WireScope 许可证 和 FrameScope 许可证

  • no image available WireScope 和 FrameScope 附件 [已淘汰] 

    WireScope 和 FrameScope 附件 [已淘汰]

    Power Supply Accessories and Replacement Headset, SmartProbes Pro for WireScope Pro, SmartProbes for WireScope 350/ FrameScope 350