这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available EasyEXPERT group+ 器件表征软件 

    EasyEXPERT group+ 器件表征软件

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

相关产品和解决方案

  • B1500A 半导体器件分析仪 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 

    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    • 测量模块可升级至 10 插槽配置
    • EasyEXPERT group+ 软件在嵌入式 Windows 7 中运行
    • 数百种测量程序库在需要时即可使用
    • 15 英寸触摸屏支持您在器件表征时采取直观的操作、分析与探测
       

  • B1505A B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 在各种条件下执行精密测试(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 广泛的器件测量功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改进的效率(自动测试、安全环境、封装被测器件和晶圆上)
    • 可升级和可扩展的体系结构

  • 4155C 4155C 半导体参数分析仪 [已淘汰] 

    4155C 半导体参数分析仪 [已淘汰]

    Keysight 4155C 提供全包式仪器解决方案,可轻松执行各种参数测试。它是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。

  • 4156C 4156C 精密半导体参数分析仪 [已淘汰] 

    4156C 精密半导体参数分析仪 [已淘汰]

    除了 4155C,Keysight 4156C 也可提供适用于先进器件表征的高精度实验室用台式解决方案。

  • no image available 模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A) 

    模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

    灵活的产品系列与解决方案可对半导体器件进行精确的参数测量,并对元器件进行高速测试(E5260A、E5262A、E5263A 和 E5270B)

  • no image available 低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A) 

    低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A)

    低泄漏开关主机解决方案位于半导体参数分析仪与晶圆之间,可自动执行表征测试,降低测试成本(B2200A、B2201A 和 E5250A)。

  • no image available 电源/测量单元 

    电源/测量单元