这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267D-421 Signal Studio for Noise Power Ratio (NPR) [已停止生产]

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号生成

  • 可使用基于电脑的接口来配置带有最大 80 MHz 噪声带宽的 NPR 测试激励源。
  • 无需使用带通滤波器即可在噪声带宽内生成陷波
  • 采用预失真算法来提高信号质量并将测试的不确定度降至最低
  • 陷波深度 > 60 dBc,噪声平坦度为 ± 0.5 dB

自动和通信接口

  • 使用基于 com 的 API 进行自动测试
  • 10BaseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 在线文档和嵌入式帮助

描述

无需使用带通滤波器便可生成带有大于60 dBc槽深的NPR测试激励源

噪声功率比(NPR)Signal Studio软件是一种精心设计的应用,旨在优化E8267D PSG NPR矢量信号发生器对测试激励源的生成能力。现在,使用Signal Studio图形界面或基于COM的内置应用编程接口(API)皆可轻松地编程配置NPR测试激励源。 这款软件提供了很多灵活特性,不用使用敏感带通滤波器,便可配置带有用户定义槽口(位于噪声带宽内)的宽带噪声信号。 NPR Signal Studio软件使用预失真算法增加槽口的动态范围,改进了被测试设备输入端的NPR测试信号平坦度。 与传统的模拟NPR测试方法相比,这款软件提高了信号质量、减少了测试的不稳定性。

典型应用

推荐使用NPR Signal Studio软件来简化NPR测试激励源的生成。 常见应用包括器件、设备和系统(例如:宽带混频器、多信道功率放大器和卫星通信收发器)的非线性失真检定。

评估用户界面

将NPR Signal Studio软件下载到电脑上,评估用户界面,在购买之前先系统地对软件的NPR激励源生成能力做出检查。每个E8267D PSG矢量信号发生器都需要获得单独的软件许可,方可通过此软件来生成信号。 为使用预失真算法,需要用到PSA系列频谱分析仪。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。