这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267D-420 Signal Studio for Pulse Building [已停止生产]

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 创建定制脉冲形状库-使用该软件配置脉冲包络,或通过用户文件导入定制脉冲生成定制脉冲码型
  • 对内建脉冲和导入脉冲应用脉冲内调制-调制类型包括 FM 线性调频、FM 步进、AM 步进、BPSK、QPSK 和巴克(Barker)码
  • 实现 80 dB以上的脉冲通/断比-使用高性能脉冲调制器,改善脉冲动态范围
  • 存储/调用复杂的脉冲码型库-逐个脉冲配置重复间隔、重复数量及频率、相位和功率偏置
  • 采用预失真算法来增强信号质量—优化射频平坦度和改进镜像抑制。
  • 自动进行信号配置—使用基于 COM 的内置 API,从您自己的编程环境中访问脉冲生成引擎
  • 10BaseT LAN 和 GPIB 连接
  • 利用内置帮助-使用脉冲和码型配置示例

描述

建立复杂的单发射机脉冲码型

Signal Studio 脉冲生成软件可使E8267D PSG矢量信号发生器更加灵活地生成复杂的脉冲码型。它有一个简单的界面,用以生成和输入定制的脉冲包络、应用内部脉冲调制,以及为雷达接收机测试创建复杂的单发射机测试码型。 其基于COM的内置应用编程接口(API)通过执行您自设的测试程序,可以创建高级测试码型。 使用该API和定制的数学模型及数据库,可以有效地针对逐个脉冲来修改脉冲和码型参数。 Signal Studio脉冲生成软件利用高级预失真算法,增强了被测试设备输入端测试激励源的信号质量。

评估用户界面

将Signal Studio软件下载到电脑上,查看用户界面,在购买之前先系统地对脉冲和码型生成能力做出检查。每个E8267D PSG矢量信号发生器都需要获得单独的软件许可,方可通过此软件来生成信号。 为使用预失真算法,需要用到PSA或ESA系列频谱分析仪。

典型应用

在利用复杂的单发射机脉冲码型进行雷达接收机测试时,建议您使用Signal Studio脉冲生成软件。常见应用包括雷达接收机灵敏性和选择性测量、分析接收机解调质量,以及验证识别敌友的(IFF)算法。 该软件具备灵活的脉冲生成能力,可以模拟雷达接收机通常遇到的真实信号环境。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。