这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267D-408 增强的多音Signal Studio软件 [已经停止生产]

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号生成

  • 无失真双音频和多音频测试激励生成
  • 可使用基于电脑的接口设置 1024 种频声。
  • 利用频谱分析仪自动生成应用预失真算法来提高信号质量,并将测试不确定度降至最低
  • IMD 抑制 > 80dBc

自动和通信接口

  • 使用 com-based API 自动测试
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:CCDF 曲线
  • 在线文档和嵌入式帮助

描述

通过超过80 dBc的三阶IMD生成双音和多音信号

增强的多音Signal Studio软件优化了由E8267D PSG矢量信号发生器生成的双音和多音测试激励源的信号质量。它是一款使用高级预失真算法,由单一信号发生器提供多音,并且几乎不会使被测试设备输入端出现互调失真(IMD)的产品。 无需再综合使用多个模拟信号发生器,现在只需通过Signal Studio图形界面或基于COM的内置应用编程接口即可轻松编程配置多音测试激励源。 这款软件提供了很多灵活特性,用以配置单音的特性,其中包括设置相位关系和在载波频率中心的80 MHz带宽范围内设置测试音。 这项先进的信号生成技术与传统的模拟多音测试方法相比,可提供更出色的信号质量,减少了测试成本和复杂性。

评估用户界面

将Signal Studio软件下载到电脑上,查看用户界面,在购买之前先系统地对软件的多音激励源生成能力做出检查。每个E8267D PSG矢量信号发生器都需要获得单独的软件许可,方可通过此软件来生成信号。 为使用预失真算法,需要用到PSA系列频谱分析仪。

典型应用

使用增强的多音Signal Studio软件,可以生成无失真的双音和多音测试激励源。常见应用包括IMD、群延时、放大器的平坦度检定、混频器和其它非线性设备。 本软件还可生成多达1024种离散CW信号,以支持进行干扰和阻塞测试。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

了解新一代是德信号发生器产品。