这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 频率范围从 300 kHz 至 18 GHz
  • 通过 USB 接口直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪 
  • 快速校准
  • 对单一连接进行完整的双端口校准
  • 减小连接器磨损
  • NIST 标准精确校准
  • 可靠的固态开关

描述

Keysight N4690B 微波电子校准件(ECal)可快速、轻松和精确地对矢量网络分析仪进行校准。取决于网络分析仪,该微波电子校准系统现在可通过两种方法进行轻松控制。Keysight PNA 和 ENA 系列网络分析仪通过 USB 接口直接控制电子校准件。

电子校准件是校准网络分析仪的理想解决方案。使用电子校准件进行全双端口校准,需要的用时和连接次数还不到使用机械校准套件时的一半。此外,电子校准的精度与机械校准精度不相上下。传统的机械校准需要由操作人员完成大量交互操作,非常容易出错。使用电子校准,操作人员只需将电子校准件连接到网络分析仪,然后软件就会接管剩下的控制操作。