这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

86037C 色散测试解决方案

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • L波段扩展波长选件(1510至1640 nm)
  • C波段波长选件(1460至1580 nm)
  • 针对窄带设备的较高分辨率及精确特性
  • 群延延迟精度:0.05ps(典型值)
  • 超快测量模式(测量时间< 30 s)

描述

86037C可提供针对OC-192和上述系统中光纤及元件的精确测量。“C”型号设备内含一可调谐激光源(TLS)(81640A、81680A或81682A),可提供更快、更精确的步进及扫频测量。

  • L波段扩展波长选件(1510至1640 nm)
  • C波段波长选件(1460至1580 nm)
  • 针对窄带设备的较高分辨率及精确特性
  • 群延延迟精度:0.05ps (典型)
  • 超快测量模式(测量<30 秒)