这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-SP1 Signal Studio for Jitter Injection(特殊选件)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

信号生成

  • 预先定义的抖动类型:ITU-T G.8251-OC-48、OC-192 和 OC-768
  • 周期抖动类型:正弦波、方波、三角波、锯齿波,指数波以及定制的波形。
  • 定制抖动速率和偏差:在 0.15 UI 峰峰值时,高达 20 MHz
  • 随机抖动设置:定制的标准偏差和噪声随机数,最低可达 1 x 106

通信接口

  • 10BaseT LAN 和 GPIB

描述

为容错测量提供具有数字精度的校准抖动注入

支持注入抖动的 Signal Studio 是一种能够精确地创建周期抖动和/或随机抖动的软件。在与 E4438C ESG 矢量信号发生器一起使用时,这两个抖动子元件可在从 250 Kb/s 到 6 Gb/s 的时钟频率范围内使用。本软件借助 E4438C ESG 先进的 IQ 模块性能,可根据数字的可重复性提供已校准的附加抖动。先进的 I/Q 调制技术可在信号发生器的全部频率范围内提供 80 MHZ 的瞬间带宽。

典型应用

在使用从数据波形中恢复或提取的时钟信号来接收或再生数据时,经常需要用到高速数字传输系统和数字 I/O 总线。数据速率的变化,也就是通常我们所说的抖动摂会使时钟恢复和数据再生过程变复杂。为了在出现抖动的情况下也能保证高性能,元器件和系统通常都要符合一套严格的抖动性能标准。对于测试和设计新标准(如 CEI、XFP、XFI、UXPi、光纤通道、千兆位以太网、PCI Express 和串行ATA)的工程师而言,E4438C(带有支持抖动注入的 Signal Studio 软件)已被证明是重复性最强和最精确的抖动源。

该选件可以作为产品升级添加。