这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

回归和综合测试仪


• 将 E6701F 的所有功能扩展至 EGPRS
• 测试最新的功能,例如 DTM
• 在W-CDMA/HSPA和GSM/EGPRS之间进行切换和小区(重)选测试


射频和基带设备开发人员


• 下行链路破坏和对良好上行链路数据块的有意否认可迫使发送方重新发送信号,并测试增量冗余
• GMSK 和 8PSK Tx/Rx 测试


软件和应用开发人员


• 全 MCS9 吞吐量高达 33 类
• RF 至 IP 连通性
• 测试最新的应用软件,例如 PoC


通过 E6720A 实验室应用软件年度合同更早地体验新功能,包括 Evolved EDGE 快速 Ack/Nack 响应(FANR),缩短的 TTI(RTTI)和下行链路双载波(DLDC 或 DCDL)。

描述

Keysight E6704A 是 E6701C/D/E 实验室应用软件的扩展,并提供 EGPRS(EDGE)功能。在 E5515C 无线测试仪上使用 E6704A和 E6701C/D/E,可创建一个功能强大的一体化网络测试仪——该一体化解决方案为研发工程师提供具有射频测量能力的网络仿真器;全面的协议分析;以及精确评测 EGPRS 无线设备所需的全部工具。


E6704A 可用于:


• 验证 GSM/GPRS/EGPRS、数据、SMS、话音服务与网络资源需求之间的互操作性
• 查找并处理棘手的信令功能和定时问题
• 验证吞吐量、无线链路控制的可靠性和 IP 连通性
• 减少测试成本
• 加快从研发到制造的过渡


注:E6704A 要求使用 E6701C、E6701D、E6701E 或 E6701F 来进行操作。