这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FSI-60099 用于FB-DIMM的B版本DIMM验证分析探头

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

Features

  • Provides an electrically and mechanically non-intrusive connection for protocol decode
  • Enables protocol decode of the traffic from the AMB to the DDR2 DRAMs
  • For more details please contact your local Keysight Technologies, Inc. sales representative

描述

当与Keysight 16900系列逻辑分析系统结合使用时,FSI-60099 B版本DIMM验证分析探头可对高级内存缓冲器(AMB)和DDR2 DRAM之间的流量进行协议解码。

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。