这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 电缆测试仪和网络故障诊断附件 [已停产] > WireScope 系列电缆和连接器 [已停产] > N2598A SC 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
WireScope 350 是一款符合 6 类/ E 级标准的手持式网络电缆分析仪,提供彩色触摸屏、出色的测试性能、易用性和图形报告功能。
查看详情
Wirescope 350 ST 至 ST 双工光纤测试电线。
Wirescope 350 ST 至 SC 双工 MM 光纤跳线。
8 针 DIN 至 DB9 PC 串行端口电缆用于将 WireScope 350 或 WireScope 155 连接到 PC 的串行端口。