这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • 2 GHz 的射频调制带宽用于 3.2 GHz 以上的频率
  • 单端 IQ 输入端口

描述

可用调制带宽最宽

配有选件 015 的 PSG 信号发生器能够使用外部模拟 I/Q 输入,通过外部任意波形发生器直接驱动 PSG 先进的内置 I/Q 调制器。使用带宽外部 I/Q 输入,可轻松实现 2 GHz 射频调制带宽。除了在 PSG 前面板上提供已校准的标准带宽(160 MHz)外部 I/Q 输入,还在 PSG 后面板上提供未校准的带宽外部 I/Q 输入。

典型应用

针对高符码率定制调制、多载波生成和调制带宽内快速跳频的选件 015,可用于卫星、航空航天/国防、宽带通信和元件测试等要求宽调制带宽的应用中。

该选件可以通过产品升级进行添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。