这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,230

典型配置  

典型配置

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • R-55D-001-3Z KeysightCare Technical Support - 3 years
  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34980A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
34307A
热耦套件 

热耦套件

34307A
  • 10 个 J 型热电偶
  • 长度为 180 cm(72 英寸)
     
34308A
热敏电阻套件 

热敏电阻套件

34308A
  • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
  • 互换性: 0.1 ℃
  • 负载:裸线
  • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
  • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
     
34921A
用于 34980A 的 40 通道衔铁式多路复用器 

用于 34980A 的 40 通道衔铁式多路复用器

34921A
  • 40 路双线自锁电枢继电器通道
  • 300V、1A 开关;2A 负载电流
  • 扫描速率高达 100 通道/秒
  • 内置热电偶温度参考结点
  • 4 个电流通道
     
34921T
用于 34921A 和 L4421A 多路复用器的端接块 

用于 34921A 和 L4421A 多路复用器的端接块

34921T
Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-ch multiplexer.
34922A
用于 34980A 的 70 通道衔铁式多路复用器 

用于 34980A 的 70 通道衔铁式多路复用器

34922A
  • 70 路双线自锁电枢继电器通道
  • 300V、1A 开关;2A 负载电流
  • 扫描速率高达 100 通道/秒
  • 双线或四线混合配置
     
34922T
用于 34922A 多路复用器的端接块 

用于 34922A 多路复用器的端接块

34922T
用于 34922A 多路复用器的端接块
34923A
用于 34980A 的 40/80 通道舌簧式多路复用器 

用于 34980A 的 40/80 通道舌簧式多路复用器

34923A
  • 40 路双线(或 80 路单线)舌簧式继电器通道
  • +/-150V 峰值、0.5A 的开关;1.5A 负载电流
  • 扫描速率高达 500 通道/秒
  • 双线或四线混合配置
  • 包含继电器式计数器
     
34923T
用于 34923A 多路复用器的端接块 

用于 34923A 多路复用器的端接块

34923T
Terminal block for 34923A 40/80-channel reed multiplexer.
34924A
用于34980A的70路干簧式多路复用器 

用于34980A的70路干簧式多路复用器

34924A
  • 70 路双线舌簧式继电器通道
  • +/-150V 峰值、0.5A 的开关;1.5A 负载电流
  • 扫描速率高达 500 通道/秒
  • 双线或四线混合配置
  • 包含继电器式计数器
     
34924T
用于 34924A 多路复用器的端接块 

用于 34924A 多路复用器的端接块

34924T
Terminal block for 34924A 70-channel reed multiplexer.
34925A
用于34980A的40/80路光隔离FET多路复用器 

用于34980A的40/80路光隔离FET多路复用器

34925A
  • 40 路双线通道或 80 路单线通道
  • 高速光隔离 FET 开关,带有继电器式计数器
  • +/- 80V 峰值,20mA 开关
  • 扫描速率高达 1000 通道/秒
  • 双线或四线混合配置
     
34925T
用于 34925A 多路复用器的端接块 

用于 34925A 多路复用器的端接块

34925T
Terminal block for 34925A 40/80-channel FET multiplexer.
34931A
适用于 34980A 的双 4x8 电枢矩阵 

适用于 34980A 的双 4x8 电枢矩阵

34931A
  • 64 路双线自锁电枢继电器交叉点
  • 300V、1A 开关;2A 负载电流
  • 双 4x8、8x8 或 4x16 配置
  • 连接至内部数字万用表
  • 可通过 4 条双线模拟总线进行扩展
     
34931T
用于 34931A 矩阵模块的端接块 

用于 34931A 矩阵模块的端接块

34931T
Terminal block for 34931A dual 4x8 armature matrix.
34932A
适用于 34980A 的双 4x16 电枢矩阵 

适用于 34980A 的双 4x16 电枢矩阵

34932A
  • 128 路双线自锁电枢继电器
  • 300V、1A 开关;2A 负载电流
  • 双 4x16、8x16 或 4x32 配置
  • 连接至内部数字万用表
  • 可通过 4 条双线模拟总线进行扩展
     
34932T
用于 34932A 矩阵模块的端接块 

用于 34932A 矩阵模块的端接块

34932T
Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix.
34933A
适用于 34980A 的双/四 4x8 舌簧式矩阵 

适用于 34980A 的双/四 4x8 舌簧式矩阵

34933A
  • 64 条双线或 128 条单线高速舌簧式继电器交叉点
  • +/-150V 峰值、0.5a 的开关;1.5A 负载电流
  • 双 4x8、8x8 或 4x16 双线配置
  • 连接至内部数字万用表
  • 可通过 4 条双线模拟总线进行扩展
     
34933T
用于 34933A 和 L4433A 4x8 矩阵模块的端接块 

用于 34933A 和 L4433A 4x8 矩阵模块的端接块

34933T
端接块
34934A
适用于 34980A 的四 4x32 舌簧式矩阵 

适用于 34980A 的四 4x32 舌簧式矩阵

34934A
  • 单线舌簧式继电器交叉点配置:4x128、8x64、16x32
  • 双线舌簧式继电器交叉点配置:4x64 或 8x32
  • 100V、0.5A 开关/负载电流
  • 行扩展和行断开特性可创建更大的矩阵
  • 用于低电平测量的行保护旁路开关
     
34934T
用于 34934A 四个 4x32 舌簧式矩阵的端接块 

用于 34934A 四个 4x32 舌簧式矩阵的端接块

34934T
34937A
适用于 34980A 的 32 通道 C 型/A 型通用开关 

适用于 34980A 的 32 通道 C 型/A 型通用开关

34937A
  • 28 个高达 1A、60W 的 C 型自锁电枢继电器通道
  • 4 个高达 5A、150W 的 A 型自锁电枢继电器通道
  • 探测过热情况的温度传感器
  • 同时通道开关切换
     
34937T
用于 34937A 和 L4437A 通用开关的端接块 

用于 34937A 和 L4437A 通用开关的端接块

34937T
端接块
34938A
适用于 34980A 的 20 通道 5A A 型开关 

适用于 34980A 的 20 通道 5A A 型开关

34938A
  • 20 个高达 5A、150W 的 A 型自锁电枢继电器通道
  • 探测过热情况的温度传感器
  • 同时通道开关切换
     
34938T
用于 34938A 20 通道 5 安培 A 型开关的端接块 

用于 34938A 20 通道 5 安培 A 型开关的端接块

34938T
用于 34938A 20 通道 5 安培 A 型开关的端接块
34939A
适用于 34980A 的 64 通道 A 型通用开关 

适用于 34980A 的 64 通道 A 型通用开关

34939A
  • 64 个高达 1A、60W 的 A 型自锁电枢继电器通道
  • 同时通道开关切换
  • 探测过热情况的温度传感器
  • 可选的高密度螺丝端接块
     
34939T
用于 34934A 64 通道 A 型开关的端接块 

用于 34934A 64 通道 A 型开关的端接块

34939T
34941A
用于34980A的四1x4 50欧姆 3 GHz 多路复用器模块 

用于34980A的四1x4 50欧姆 3 GHz 多路复用器模块

34941A
  • 直流至 3 GHz,50 Ω
  • 30V、0.5A、10W
  • 高隔离度,低 VSWR
  • SMA 连接器
     
34942A
适用于 34980A 的四个 1x4 75 Ω、1.5 GHz 多路复用器 

适用于 34980A 的四个 1x4 75 Ω、1.5 GHz 多路复用器

34942A
  • 直流至 1.5 GHz,75 Ω
  • 30V、0.5A、10W
  • 高隔离度,低 VSWR
  • 75Ω 微型 SMB 连接器
     
34945A
用于 34980A 的开关/衰减器驱动程序 

用于 34980A 的开关/衰减器驱动程序

34945A
  • 控制多种最常用的微波开关和衰减器
  • 通过 34945EXT 远程模块进行扩展
  • 配电板可实现简单布线
  • 开关回读功能
  • 外部功率选件可进行同步切换
     
34946A
34946A 双 1x2 SPDT 端接微波开关模块,适用于 34980A 

34946A 双 1x2 SPDT 端接微波开关模块,适用于 34980A

34946A
  • 2 个 SPDT 负载端接开关,功率高达 50 W
  • 4 GHz、20 GHz 或 26.6 GHz 选件
  • 高隔离度,低 VSWR
  • SMA 连接器
     
34947A
34947A 3 个 1x2 SPDT 非端接微波开关模块,用于 34980A 

34947A 3 个 1x2 SPDT 非端接微波开关模块,用于 34980A

34947A
  • 3 个 SPDT 无负载端接开关,功率高达 50W
  • 4 GHz、20 GHz 或 26.6 GHz 选件
  • 高隔离度,低 VSWR
  • SMA 连接器
     
34950A
用于34980A的64位数字I/O(带有存储器和计数器) 

用于34980A的64位数字I/O(带有存储器和计数器)

34950A
  • 带可编程极性的 64 位双向数字 I/O
  • 0V 至 5V 的可变阈值
  • 高达 24mA 的源电流/吸收电流
  • 码型存储器
  • 2 个 10 MHz 计数器/累加器通道
     
34950T
用于 34950A 和 L4450A 64 位数字输入输出(I/O)的端接块 

用于 34950A 和 L4450A 64 位数字输入输出(I/O)的端接块

34950T
64 位数字输入输出(I/O)的端接块
34951A
4 通道数模转换器,配有用于 34980A 的波形存储器 

4 通道数模转换器,配有用于 34980A 的波形存储器

34951A
  • 4 个隔离的模拟输出
  • 输出高达 +/-16VDC 或 +/-20ma DC
  • 16 位分辨率
  • 200 kHz 更新速率
  • 板上标准波形或存储器可让您创建自己的波形
     
34951T
用于 34951A 和 L4451A 数模转换器的端接块 

用于 34951A 和 L4451A 数模转换器的端接块

34951T
用于 34951A 和 L4451A 数模转换器的端接块
34952A
带有32位DIO、双通道D/A和总计数器的34980A多功能模块 

带有32位DIO、双通道D/A和总计数器的34980A多功能模块

34952A
  • 4 个 8 位数字输入和输出通道
  • 100 kHz 选通累加器
  • 2 路 +/- 12 V 模拟输出
  • 标准 50 针 Dsub 连接器
     
34952T
用于 34952A 和 L4452A 多功能仪器的端接块 

用于 34952A 和 L4452A 多功能仪器的端接块

34952T
端接块
34959A
用于 34980A 的模拟电路板模块 

用于 34980A 的模拟电路板模块

34959A
  • +12V 和 +5B 电源
  • 32 条传动线路
  • 16 个 GPIO 端口
  • 为客户的电路提供 5.4” x 7.5” x9” 空间
  • 使用 SCPI 命令进行编程
     
Y1130A
Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack 

Rackmount Kit for 34980A, forward or reverse mount in standard 19 IN rack

Y1130A
  • Use for forward or reverse rack mount
  • For Keysight rack forward mount order E3663AC rail kit
  • For Keysight rack reverse mount order E3664AC rail kit
Y1130B
Rackmount kit for 34980A 

Rackmount kit for 34980A

Y1130B
Rackmount kit for the 34980A Multifunction Switch/Measure Unit.
Y1131A
Verification and diagnostic tools 

Verification and diagnostic tools

Y1131A
Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules
Y1132A
用于 34980A 的模块扩展器 

用于 34980A 的模块扩展器

Y1132A
  • 将 34980A 的背板延伸到主机外部
  • 适用于插入式模块
  • 包括背板扩展器模块和外部探测板
     
Y1135A
1.5 米 50 针 Dsub 电缆 

1.5 米 50 针 Dsub 电缆

Y1135A
1.5 米 50 针 的 Dsub,带有外部屏蔽电缆的 M/F双绞线(适用于 34980A),用于直接连接电缆和模块。
Y1136A
3 米 50 针 Dsub 电缆 

3 米 50 针 Dsub 电缆

Y1136A
3 米 50 针 Dsub,包含外部屏蔽层的阳头/阴头(M/F)双绞线--300V
Y1137A
1.5 m 78-pin Dsub Cable 

1.5 m 78-pin Dsub Cable

Y1137A
1.5 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1138A
3 m 78-pin Dsub Cable 

3 m 78-pin Dsub Cable

Y1138A
3 meter 78 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V
Y1139A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1139A
Solder cup connector kit with female 50-pin Dsub
Y1140A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1140A
Solder Cup Connector Kit for 34922, 34924 - 78 pin Dsub female
Y1141A
Solder cup connector kit 

Solder cup connector kit

Y1141A
Solder cup connector kit with male 50-pin Dsub
Y1142A
焊杯连接器套件 

焊杯连接器套件

Y1142A
用于 34980A 多功能开关/测量单元的 78 针阳性焊杯连接器套件,可用于创建定制电缆。

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • BenchLink Data Logger for 34980A Software License 34826A 用于 34980A 的 BenchLink 数据记录软件 

    34826A 用于 34980A 的 BenchLink 数据记录软件

    • 支持34980A开关/测量单元的数据记录
    • 快速测试设置与执行
    • 设置警告和执行扫描
    • 收集、监测和管理数据
    • 提供图形或导出数据,以便进行分析和展示
       

相关产品和解决方案

  • no image available L4400 系列 LXI 开关和控制模块 

    L4400 系列 LXI 开关和控制模块

    • 独立仪器
    • 开关模块、数字 I/O 和模拟输出仪器
    • 以太网连通性
    • 图形 web 页面
       

  • 34970A 数据采集开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 数据采集系统 

    DAQ970A 数据采集系统

    • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产] 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 [已停产]

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元内置 6 ½ 位数字万用表(22 比特),并提供 8 个插入式模块候选
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 接口可方便地连接至个人电脑

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A 数据采集系统 

    DAQ973A 数据采集系统

    数据采集系统内置 6 ½ 位数字万用表和自动校准功能,可以有效补偿因时间和温度变化而导致的内部漂移。

  • no image available USB 数据采集 

    USB 数据采集

    在 Keysight USB 数据采集(DAQ)系列的帮助下,您可以自由选择和灵活创造独立的或模块化的解决方案,并根据测试要求进行扩展和改进。

  • no image available 34980A多功能开关/测量主机及模块 

    34980A多功能开关/测量主机及模块

    34980A型8插槽模块化主机,拥有19个插入式开关模块,数字I/O,D/A转换器及计数器/总数计数器功能

  • Agilent L4490A product image L4490A 2U射频/微波转换平台 

    L4490A 2U射频/微波转换平台

    • 灵活的开关安装选件
    • 连接和控制微波开关与衰减器
    • 用于布线和归档的 3D 模型
    • 包括开关验证、序列和继电器式计数器
       

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等软件的插件,轻松执行仪器控制