这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,993

典型配置  

典型配置

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 8 插槽主机,有 21 种插入式模块可供选择,34980A 多功能开关/测量单元概述
  • 具有 6½ 位(22 比特)分辨率的内置数字万用表
  • 扫描速度高达 1000 个通道/秒
  • 标配 LAN、USB 和 GPIB 接口,可轻松连接至 PC,符合 LXI C 类标准
  • 通过内置 Web 界面轻松实现远程访问
  • 相比 VXI 或 PXI 中的同类模块解决方案,价格最多降低 40%
  • 单个主机包含高达 560 个双线多路复用器或 4096 个矩阵交叉点
  • 免费的 BenchLink Data Logger 软件可轻松采集并分析数据

描述

Keysight 34980A 是一个灵活、可靠的开关和数据采集平台,配有 20 多个模块,可帮助您定制测试系统。相比 VXI 或 PXI 模块解决方案,价格最高降低 40%。


相关行业和技术