这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 已停产的示波器 [已停产] > DCA Sampling Oscilloscopes [已停产] > 83491A 电气时钟恢复插入式模块 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。
查看详情
9.953,10.3125,10.51875,10.664,10.709,11.096,11.317Gb/s
155,622Mb/s, 2.488,2.50,2.666, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s
1.063,1.25, 2.125,2.488, 2.50, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s
具有相位噪声分析功能的83496B时钟恢复模块提高了眼图掩码和抖动测量的精度,并显著提高了时钟恢复电路的性能。
得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪