这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5393C PCI EXPRESS® 电气性能验证与一致性测试软件

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

主要特性与技术指标

自动化:

  • 测试设置向导将引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
  • 显示测量连接设置
  • 每次进行测试时可自动配置示波器设置
  • 测试结果报告将记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等

支持的标准:

  • PCI EXPRESS® 1.0、1.1、2.0 和 3.0 测试
  • 所执行的电气测试范围比 SigTest 更为广泛
  • 用于 PCI EXPRESS® 1.0a、1.1、2.0 分析时,分析结果与 SigTest 的结果一致
  • 支持使用可选的 N5465A InfiniiSim 波形转换工具套件对测试夹具和电缆进行去嵌入

要求:

  • PCI-SIG® 一致性测试夹具
  • E2688A 串行数据分析
  • N5465A InfiniiSim 波形转换工具套件(可选)

描述

Keysight N5393B PCI EXPRESS 电气性能验证与一致性测试软件可帮助您快速、轻松地检验和调试 PCI EXPRESS 设计。它可自动执行 PCI EXPRESS 电气校验表测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,报告还提供裕量分析,显示您的器件在各项合格或不合格测试中与测试技术指标的接近程度。

N5393B PCI EXPRESS 电气测试软件可以利用 Q 域 + 双 Dirac 方法进行 PCI EXPRESS 2.0 板卡机电规范中描述的抖动分离。这将确保 Gen2 的测量结果与使用 PCI-SIG 的独立 Sigtest 软件的测量结果完全一致。此外,在进行 Gen1 测量时,N5393B将有选择地利用由正式 PCI-SIG 信号质量测试方法(“SitTest”)应用程序中使用的时钟恢复法,确保您的测试结果与 SigTest 应用程序的测量结果一致。

N5393B PCI EXPRESS 电气性能验证与一致性测试软件严格遵循PCI EXPRESS 1.0a、1.1* 和 2.0 电气规范,对新型芯片、附加卡和主板系统进行广泛的电气测试,参见基础规范第 4 部分和板卡机电规范第 4 部分。N5393B 还包括 PCI EXPRESS 2.0* 测试,为您提供最精确的自动化测试软件,用于进行 Gen2 PCI EXPRESS 测量。除了全摆幅(800 mV)测试之外,N5393B 也可遵循 PCI EXPRESS 基础规范 1.0 版本的 PCI EXPRESS 体系结构移动图形低功率附录对半摆幅器件(400 mV)进行测试。对于 PCI Express 3.0 测量,N5393C 包含新的算法,以计算 PCIe 3.0 特定参数*:

  • TX 单元间隔
  • TX 电压全摆幅,无 TxEQ
  • 在全摆幅 EIEOS 中的最小摆幅
  • TX 不相关总体抖动
  • TX 不相关确定性抖动
  • TX 不相关脉宽抖动
  • TX 确定性 DjDD 不相关脉宽抖动
  • TX 伪丢包
  • TXEQ 预置去加重和前冲测量
  • TX 直流共模电压
  • TX 交流共模电压——4GHz,300KHz ~ 500MHz
  • TX 直流共模电压的绝对变量
  • 处于 L0 和空闲状态时,TX 直流共模电压的绝对变量

除了支持 PCIe 3.0 测量以外,N5393B PCI EXPRESS 电气性能验证与一致性测试软件需要 E2688A 高速串行数据分析软件(PCI-SIG 批准的一致性测试夹具之一(CBB或CLB2))、54855A 或 80000 系列 Infiniium 示波器,以及至少两条 SMA/SMP 电缆或 InfiniiMax 有源差分探头。其中某些测量不能使用 PCI-SIG 一致性测试夹具,可能需要您自制或购买一个定制的测试夹具。

N5393B PCI EXPRESS 电气性能验证与一致性测试软件可与 Keysight 54855A 6-GHz 示波器(仅限于 Gen1)兼容,其操作软件版本为 A.05.40 或更高版本。对于装有以前版本软件的示波器,您可在以下网址获得免费升级软件 www.keysight.com/find/infiniium_software

N5393B PCI EXPRESS 电气性能验证与一致性测试软件可与装有3.01 版本或更高版本操作软件的 Keysight Infiniium 80000 系列示波器(6 GHz 或更高)或 Infiniium 90000 系列示波器(6 GHz 或更高)兼容。

请了解新一代是德示波器产品。

*遵循 PCI Express 3.0 基础规范 1.0 版本的 4.3.3 部分,对发射机进行 PCI Express 3.0 测量。

PCI EXPRESS 和 PCI-SIG 是 PCI-SIG 的注册商标

如欲了解是德自动化开关解决方案的详情,请访问 www.keysight.com/find/switching

相关行业和技术