这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 5,174

典型配置  

典型配置

N1922A P-series Power Sensors., -35dBm to +20dBm, 50MHz - 40GHz

  • N1922A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 Ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 当连接到被测件时进行调零和校准
  • -35 dBm至+20 dBm的宽动态范围,适用于峰值功率测量
  • 校准因数、线性、温度及带宽修正数据均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
  • 标配精确的2.4mm连接器
  • 固定在传感器上的电缆电缆长度为1.5m(5ft)、3m(10ft)和10m(31ft)

描述

通过将直流电参考源和开关电路集于一身, N192XA传感器首次提供了自由校准功率测量功能,这使工程师能在传感器与被测器件连接时对其进行校准。不需要将传感器从被测设备上移开便可直接实施零位调整及校准,这种特性避免了使用外置校准源引起的多重连接,同时减少了连接器磨损、测试时间和测量的不确定性。

  • P系列功率传感器的内置零位调整及校准
  • 峰值功率测量的宽动态范围(-35dBm至+20dBm)
  • 校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
  • 精确的标准2.4mm连接器
  • 固定于传感器的感应电缆。有效长度有1.5m(5英尺),3m(10英尺)及10m(31英尺)

阅读 P系列功率传感器及功率计产品概览