这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
双通道功率计特点
- 30 MHz 视频带宽
- 能够以高达 100 MSa/s 的采样率执行单次实时捕获
- 关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
- 22 种预先定义的制式:WiMAX、DME、HSDPA 等
- 在一个屏幕视图中显示多种脉冲测量分析结果:自动定标、自动选通、上升时间/下降时间、占空比等等
- 在连接到被测器件时可进行内部归零和校准
- 内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。 BenchVue 让您可以简便地连接和控制仪器以及自动执行测试序列。
当与 N192XA 宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P系列双通道功率计可以提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围以及内部归零和校准功能。
- 符合 LXI-C 类标准
- 平均触发功能可启动平均功率测量
- 标配 USB、LAN 和 GPIB 接口,提供多样化的连通性
- 高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析
- 兼容工业标准 8480 和 E 系列传感器,E 系列传感器可提供 –70 至 +44 dBm 的宽广动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围。
- 兼容 E932x 功率传感器
- 差分和比率数学函数:(A-B、B-A、A/B 和 B/A)
- 2 年校准周期
利用下载的软件轻松进行测量
N1911A/12A P 系列功率计得到 Keysight BenchVue 软件的支持。 BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选项显示测量结果。 只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
主要技术指标
频率范围
9 kHz to 110 GHz
Power Range
-70 to +44 dBm
频率范围
Power Range
9 kHz to 110 GHz
-70 to +44 dBm
查看更多
兼容的功率传感器/功率计:
• N8480 Series • 8480 Series • E441xA Series • E9320 Series • E9300 Series • N192xA Series
Connector Type:
n/a
特性:
Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements Internal zeroing and calibration 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling Come with BenchVue PM App software license, BV0007B
频率范围:
9 kHz to 110 GHz
Modular Design:
NO
Number of Channels:
2 channels
Power Range:
-70 to +44 dBm
Speed:
> 1500 readings/second
Video Bandwidth:
30 MHz
想要深入了解 N1912A?
扩展 P 系列双通道功率计的功能
关于 N1912A P 系列双通道功率计的特色资源
需要帮助或遇到问题?