这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 30 MHz 视频带宽
  • 采样率高达 100 MSa/s 的单次实时捕获
  • 关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
  • 22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等
  • 在单个屏幕视图中显示脉冲测量分析结果:自动标度、自动选通、上升时间/下降时间、占空比等
  • 连接到被测器件时运行内置归零和校准功能
  • 现在,仪器在发货时随附 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列

描述

当与 N192XA 宽带功率传感器配合使用时,N1911/12A P 系列功率计可以提供 50 MHz 至 40 GHz 的频率量程以及内置调零和校准功能。

  • 符合 LXI-C 类标准
  • 用于平均功率测量的平均触发
  • 支持 USB、LAN 和 GPIB 标准的通用连通性
  • 高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析
  • 兼容工业标准 8480 和 E 系列传感器。E 系列传感器可提供 –70 至 +44 dBm 的宽动态范围,以及 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围。
  • 兼容 E932x 功率传感器
  • 差分和比率数学函数:(A-B、B-A、A/B 和 B/A)
  • 2 年校准周期

找不到您要找的选件吗?不妨来试试我们的专用选件。

利用下载的软件轻松进行测量

N1911A/12A P 系列功率计得到 Keysight BenchVue 软件的支持。使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果。只需将传感器连接至安装了 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。

您需要将该仪器连接到计算机?查看我们广泛的 GPIB、USB 和仪器控制产品

使用 Keysight VEE Pro,您可以在测试系统上轻松、自动地执行数据分析是德科技 F 和 S 奖项标识