这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

复杂的光器件设计和制造

出售方:

描述

是德生产许多复杂的光器件,用于构建我们自己的激光干涉仪系统,也可以用于构建您的产品。 我们致力于研发玻璃-玻璃(glass-to-glass)和玻璃-金属(glass-to-metal)光电机械组件,并使用这些组件构成各种单片光学设计。 我们的设施包括可提供全方位服务的建模和机械工厂(支持快速完成原型设计)、可保证在无尘环境中生产光器件的 10,000 平方英尺 1000 级无尘室(部分达到 10 级标准),以及倍受赞誉的计量仪器和计算机控制测试系统,以确保所有产品符合其性能技术指标。 我们还提供完整的内部环境测试设施。 其他能力还包括制造和组装光学系统,用于高度真空和空间的应用。

标准生产能力

  • 玻璃-玻璃粘合
  • 玻璃-金属粘合
  • 单片光学组件,校准和测试
  • 弧秒级校准
  • 10,000 平方英尺 1000 级无尘室(包括 10 级空间)
  • 计算机控制的测试系统
  • 提供全方位服务的建模/机械工厂
  • 提供全方位服务的环境测试设施

单片光学设计可在更小封装内提供更高性能和可靠性。是德提供完全综合的设计、工程和制造服务,旨在充分发挥其单片技术优势。