这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4404B-STD ESA-E标准分析仪,9 kHz至6.7 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

性能

  • 0.4 dB的总体幅度精度
  • +16 dBm TOI
  • -167 dBm DANL,带有内置前置放大器
  • 1 Hz窄分辨率带宽(可选)

特性

  • 发货迅速,价格适中
  • 包括功率套件,可进行一键式RF功率测量
  • 分段扫描,一次扫描32个不连续的范围
  • 便携耐用,可在现场提供实验室级的性能

描述

ESA-E标准分析仪是一款理想的中档性能便携式频谱分析工具,主要用以进行一般性射频和微波分析。选择ESA-E标准分析仪可为您实现最佳的客户价值,并实现最快的发货。