这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4402B-STD ESA-E标准分析仪,9 kHz至3.0 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

性能

  • 0.4 dB的总体幅度精度
  • +16 dBm TOI
  • -166 dBm DANL,带有内置前置放大器
  • 1 Hz窄分辨率带宽(可选)

测量应用软件

特性

  • 快速上市,价格适中
  • 分段扫描,一次扫描32个不连续的范围
  • 便携耐用,可在现场提供实验室级的性能
  • 5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度

描述

如果客户正在寻找一款通用频谱分析仪,那么 ESA 频谱分析仪将是您最好的选择,它为您带来了极大的灵活性。ESA 频谱分析仪可用于从航空航天和国防到生产线等众多应用领域。浏览 ESA 手册

客户面临着多方面的需求,例如充分利用 ESA 的灵活性,使用更快速的分析仪在生产线环境中进行分析,除了 GPIB 之外还获得 LAN/USB 连通性,或使用 89600 VSA 软件对信号进行深入分析,最新的 EXA 信号分析仪可以让客户梦想成真。EXA 信号分析仪现在标配有许多 ESA 的可选特性,并提供了比 ESA 更多的应用。请从 ESA 过渡到 EXA