这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4408B ESA-L基本分析仪, 9 kHz - 26.5 GHz

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

性能

  • 1.1 dB的总体幅度精度
  • 100 Hz至5 MHz RBW,可选100 Hz至300 Hz
  • +7.5 dBm TOI
  • 5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度

特性

  • 快速上市,价格适中
  • 包括功率套件,可进行一键式RF功率测量
  • 坚固耐用的设计,可在恶劣气候环境中使用,弹性卡入式电池组
  • 大屏幕、高分辨率的彩色显示器

描述

ESA-L 基本分析仪为台式环境、制造环境或服务环境提供了基本通用频谱分析功能 ,并实现了用户所需的速度和精度。通过选择基本分析仪,客户可以获得最佳价值及最快的交货速度。

对已停产频谱分析仪产品的支持信息。请了解新一代是德频谱分析仪产品。