这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Plano 光学基片制造

出售方:

描述

是德拥有先进的技术和丰富的经验,能够满足您对最大 300 mm 精密 Plano 基片的所有要求:

  • 最新的 NC 制造机械和抛光设备支持进行快速的原型设计,并保证设计投入批量生产时保持一致的质量。
  • 在生产各种光学玻璃和独特外形方面的广泛经验可满足您的需求。
  • 全套计量仪器可确保所有部件均符合您的技术指标。

标准生产能力

  • 规格:12 至 300 mm
  • 表面平坦度:< λ /20
  • 透射前导波:< λ /15
  • 楔角:<1 弧秒
  • 角度公差:<10 弧秒
  • 表面质量:20-10 (Mil-0-13830)
  • 典型材料: BK7、SF10、FK51、Zerodur 微晶玻璃、石英