这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Option 008 54855A选项008, 7 GHz增强带宽示波器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

描述

通过54855A Infiniium示波器使用的是德选项008增强带宽软件,您可以调节示波器的3 dB带宽,更好地满足自己的特定测量需求。该软件可以把示波器提高到7 GHz,因此可以进行更高频率的测量。这种模式特别适合测试当前的高速串行数据流,如4.25 Gb/s光纤通道总线使用的数据流。

选项008还可以把示波器带宽降低到最低1 GHz,降低系统噪声。在标准模式下,该软件不会扩展或降低示波器的带宽。相反,它会使示波器的频响平坦化,改善了测量精度和可重复性。

  • 提高的带宽模式,可以以高达7 GHz带宽进行波形测量
  • 减噪模式,改善测量的信噪比
  • 标准模式,使示波器频响平坦化,改善精度和可重复性