测量:
- 实时眼图显示,展开后可以定位故障与发生时间
- 实时眼图比特误码率轮廓
- 恢复时钟显示
- 8b/10b 解码和符码触发
时钟恢复:
- 一阶或二阶 PLL
- 显式时钟
- 用于 PCI Express 的 Golden PLL 时钟恢复
自动化:
- 设置向导可以帮助用户完全控制测量类型、时钟恢复方法和抖动测量电压阈值
- 定制模板加载
- 示波器上的定制模板编辑器可以轻松快捷地创建新模板
通过使用嵌入式时钟,是德科技高速串行数据分析(SDA)软件能够针对采用高速串行接口的设计进行高效的信号完整性验证。实时眼图 BER 轮廓功能使您可以在有噪声和抖动的情况下进行精确的数据验证窗口测量。
N5384A 兼容 Keysight 90000A 系列、V 系列和 Z 系列 Infiniium 示波器。对于 Keysight 9000 和 S 系列 Infiniium 示波器,可使用更先进的 E2688A 高速串行数据分析(SDA)软件。
点击此处索取 30 天试用许可证