这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

86142B 高性能光谱分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • Built-in test applications
  • 10 pm wavelength accuracy
  • Fast dual-sweep method
  • Covers S, C, and L wavelength bands

描述

Keysight 86142B是一款台式光谱分析仪(OSA),最适于对功率和波长精度、动态范围和低偏振敏感性都要求非常严格的WDM元件和系统测试应用。它将高性能和先进特性集及板上测量应用结合在一起,为您提供精确、快速、简易的测量。这些先进特性得到了精心定制,旨在提高您生产效率及制造能力,并降低制造成本。板上测量应用可在根据个人需要保持定制测量灵活性的同时,简化繁琐费时的培训程序。