这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

• 针对台式研发或 ATE 进行配置
• 载波:50 kHz ~ 26.5 GHz 或 110 GHz(使用谐波混频器)
• 偏置范围:0.01 Hz ~ 2 MHz,0.01 Hz ~ 100 MHz
• 本底噪声:-180 dBc/Hz
• 相位噪声测量软件
• E5505A 相位噪声测量系统的关键元器件

描述

Keysight E5500 系列相位噪声测量解决方案可对单端口 VCO、DRO、晶体振荡器与合成器进行最灵活的测量,同时可对双端口器件,包括放大器和变频器以及连续波、脉冲和杂散信号进行测量。E5500 的测量包括绝对和残留相位噪声、AM 噪声和低电平杂散信号测量。独立的仪器体系结构可以轻松配置不同的测量技术,包括 PLL/参考信号源技术、残留和 FM 鉴别器方法。
 

凭借 0.01 Hz 至 100 MHz 的广泛偏置范围,Keysight E5500 系列可提供全面的功能、灵活性和通用性,满足工程师不断变化和日益苛刻的需求。E5500 体系结构可以结合标准仪器、相位噪声元器件和 PC 软件,具有最高的灵活性,支持资产的重复利用。专有体系结构的灵活性较低,原因在于它会限制参考信号源和分析仪的选择,进而限制相位噪声测量。E5500 软件支持众多独立仪器与系统结合使用。
 

Keysight 5500 系列解决方案以是德 30 多年的相位噪声、射频设计和测量经验为基础,继续提供出色的测量完整性、可重复性和精度。

相关行业和技术