这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-407 Signal Studio for S-DMB

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 生成高达 26 个独特数据的超帧 –– 具有重要统计意义的 BER/BLER 测试
  • AWGN 功能 – 在不同噪声环境下进行接收机测试
  • 使用全编码信号评测 BER/BLER
  • 配置导频通道 –– 添加导频信息编码用于功能测试
  • 可选择的扰频码类型 – 从日本或韩国的扰频码类型中进行选择
  • 使用定制数据生成 EPG 和 CAS 通道 –– 执行功能测试
  • 可生成 64 通道 – 生成高波形因数信号用于同频转发器(gap filler)放大器测试
  • 使用预配置设置可节约时间 –– 快速调用定制配置并节省时间
  • 导入或选择内置数据码型 – PRBS、固定比特码型和用户文件

描述

美国国家仪器 GPIB 卡用户为了使用 Keysight IO 程序库 14.1 或 14.2,请安装一个补丁

测试 S-DMB 用户终端和同频转发器

Signal Studio for S-DMB 是一款灵活的信号生成软件,用于在制造环境中测试卫星数字多媒体广播用户终端和同频转发器。简便的用户界面与预定义配置功能相耦合,便于快速生成测试信号。通过 LAN 或 GPIB 接口,这些测试信号最多能够自动下载到 10 个 ESG 上使用。

用于接收机 BER/BLER 分析的全编码信号

生成高达 26 个独特数据的超帧,可全面测试您的接收机射频和基带性能。可对每个通道编码进行配置,从而满足您对定制测试的需要,其中包括:里德所罗门编码、数据交错存储、卷积编码和比特交织。在扩频和加扰之前,通过禁用编码层并直接将数据注入到物理层,来进行调制器特定测试。

创建真实的测试信号,用于放大器的测试

生成的真实测试信号用于测试同频转发器的发射机链路。添加高达 64 个通道,改变数据类型并修改数据偏置来生成真实波形因数信号。选择预定义设置或设置定制通道配置,来满足您特定的测试需要。

典型应用

Signal Studio for S-DMB 专为用户终端接收机与同频转发器功率放大器和元器件的测试而设计。典型应用包括:

  • 用户终端:接收机 BER/BLER 分析
  • 用户终端:ASIC/DSP 编码算法开发和调试
  • 同频转发器:滤波器和放大器测试

请了解新一代是德信号发生器产品。

该选件可以通过产品升级添加。