这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2610A FrameScope 350手持式网络性能分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

LAN Cabling Certification

  • TIA Categories 3/5e/5/6
  • ISO/IEC Classes C, D and E

Network Test

  • Network discovery lets users survey the network and generate a complete list of workstations, switches, routers, servers and other network devices.
  • Complete network testing that quickly isolates protocol, configuration, performance and cabling problems.
  • RJ45 interface with 10/100BASE-T support
  • RFC 2544 network performance benchmarking up to 100 Mbit/s

Usability and Productivity

  • Remote control through a web browser allows operation from location on the network.
  • View FrameScope 350 Web Interface
  • Detailed network test reports via the web interface and the included ScopeData Pro software produces graphical cable test reports.
  • Easy to use color touch screen interface minimizes training requirements.

描述

RFC-2544性能基准测试

FrameScope 350是一款强大的以太网部署工具,可为SLA验证或性能测试提供吞吐量和延迟测量。FrameScope 350可在线路速率高达100Mbits的情况下进行RFC 2544性能测试。而且可将测试结果储存在闪存(CompactFlash)卡中,并通过远程接口进行打印。

性能评估可使网络服务测试和预先质检自动化和简单化

借助FrameScope™ 350 Autotest,用户可计算从指定网络服务器上下载文件或网页的时间,从而减少性能基准评定的费用和复杂性。它不仅有助于进行网络故障诊断和预先质检,还是唯一一款可通过目标性能度量指标,自动测量和汇报常见网络服务性能的手持式分析仪。

查明错误和错误配置位置的功能有利于快速诊断并排除网络故障

用户不但可以确定10/100 Mbps以太网的使用率、广播、碰撞及错误-或快速查明错误分配的子网络掩码和错误配置的服务器,还可以复制IP地址。由于FrameScope 350可快速查找并显示交换网络中的所有设备,所以员工可立即看到不同子网中的IP和IPX设备及其MAC地址、网络地址和名称等。

对6类电缆和光纤光缆进行测试,以确认物理层布线的基础设施

安装技术人员可充分测试并验证TIA、国际布线及网络标准。FrameScope 350可测量长度和噪声电平并进行完整的包括6类/E级的电缆认证测试(利用 DualRemote 350连接到电缆的对应端)。其他与之竞争的产品不仅在布线测试功能上存在限制,而且无法进行认证。

为支持远程办公或收集历史数据提供远程控制

借助FrameScope 350基于web的远程控制功能,网络管理者和高级技术员可以从中央办公室直接为现场员工提供帮助。此外,从策略上看,FrameScope可放于网络中,并对随时间发展而收集的统计数据或故障诊断功能进行远程控制。测试结果可以得到保存,进而生成高质量的图形报告,供客户打印或在线查看。

简单的网络安装及管理
FrameScope 350拥有易用的彩色触摸屏和强大的网络检测功能,使网络安装和维护技术人员可轻松查看网络并制作包括工作站、交换器、路由器、服务器和其他网络设备等信息的完整列表。